??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2682440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2682440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-INJ-EL02-2GTPOE
DESCSHORT
Description short
Источник питания от сети Ethernet, Gigabit Ethernet, 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X) 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
DESCLONG
Description long
Источник питания от сети Ethernet для передачи питания и данных Ethernet-устройств по кабелю для сетей Ethernet.
GTIN
4050118692273
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAW605
Function
PoE Injektor
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.400 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation