??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2682420000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2682420000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-AL08M-8GTPOE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118692297
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAW608
Funktionserweiterung möglich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.200 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation