??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2682310000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2682310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-AL16M-16TX
DESCSHORT
Description short
Commutateur réseau (administrable) managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 16x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre stations dans les réseaux Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118692402
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.440 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D