??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2682290000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2682290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-AL08M-6TX-2GT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45 10/100BaseT(X) 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X) -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118692426
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAW608
Funktionserweiterung möglich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
1.070 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation