??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2682270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2682270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS
DESCSHORT
Description short
Commutateur réseau (administrable) administrable léger, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre stations dans les réseaux Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118692440
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D