??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2681010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2681010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TRP 120VUC 2CO EMPTY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 120 V UC ±10 %, Gleichrichter, 2 Wechsler , 10 A, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4050118695410
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS; EAC
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAF040
Masse
0.044 kg
BAB577
Tiefe
87.829 mm
BAA020
Höhe
89.368 mm
BAF016
Breite
12.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation