??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2680990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2680990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TRP 48VUC 2CO EMPTY
DESCSHORT
Description short
Разъем реле, IP20, 48 V UC ±10 %, Выпрям. тока, 2 Переключающий контакт , 10 A, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Гнездо для подключения промышленного вставного реле.
GTIN
GTIN-Code
4050118695199
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAP798
Application standards
CE; CURUS; EAC
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
AAF040
Mass
0.044 kg
BAB577
depth
87.829 mm
BAA020
height
89.368 mm
BAF016
width
12.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation