??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2680970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2680970000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TRP 24VDC 2CO EMPTY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 24 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz, 2 Wechsler , 10 A, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4050118695175
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS; EAC
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAF040
Masse
0.043 kg
BAB577
Tiefe
87.829 mm
BAA020
Höhe
89.368 mm
BAF016
Breite
12.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation