??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2680850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2680850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TRP 5VDC 2CO EMPTY
DESCSHORT
Description short
Zoccolo portarelè, IP20, 5 V DC ±20 %, Diodo a corsa libera, Protezione contro l'inversione di polarità, 2 Contatto di scambio , 10 A, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.
GTIN
4050118695151
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAP798
Application standards
CE; CURUS; UKCA
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
AAF040
Mass
0.044 kg
BAB577
depth
87.829 mm
BAA020
height
89.368 mm
BAF016
width
12.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation