??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2680170000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2680170000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CMA-61-1500-5A-5VA-1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromwandler, geschlossener Stromwandler
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät zum präzisen Messen des Stromverbrauchs einer angeschlossenen Last durch Echtwerteffektivverfahren. Asymmetrische Kabeldurchführung und platzsparende Bauform.
GTIN
4050118696523
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB508
Breite der Öffnung
63 mm
AAB719
Höhe der Öffnung
10 mm
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC047
Kupferschiene vorhanden
Ja
AAC078
primärer Bemessungsstrom
1500 A
AAC105
Schnappbefestigung vorhanden
Nein
AAC111
Sekundäranschluss
Steckanschluss
AAC150
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
AAC918
Genauigkeitsklasse
1 1
AAG535
Gewicht
479 g
AAP640
Anzahl der Primäreingänge
1
BAB511
Messgenauigkeit
1 %
BAB894
Ausführung
Sonstiges
BAD634
beglaubigt
Nein
AAF040
Masse
0.479 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Preview - Generation