??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2676060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2676060000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APGTB 4 2T 4C/2 DL BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbare Klemme, PUSH IN, steckbar, blau, 4, 4 mm², 32 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für Steckverbindungen.
GTIN
4050118817713
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.020 kg
BAB577
Tiefe
53.600 mm
BAA020
Höhe
100.191 mm
BAF016
Breite
6.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation