??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2676020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2676020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APGTB 4 FT 4C/2 DL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbare Klemme, PUSH IN, steckbar, dunkelbeige, 4, 4 mm², 32 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für Steckverbindungen.
GTIN
4050118733334
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.017 kg
BAB577
Tiefe
39.450 mm
BAA020
Höhe
97.397 mm
BAF016
Breite
6.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation