??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2675940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2675940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APGTB 2.5 2T PE 4C/2 DL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbare Klemme, PUSH IN, steckbar, grün / gelb, 2.5, 2.5 mm², 24 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für Steckverbindungen.
GTIN
4050118716474
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.017 kg
BAB577
Tiefe
50.150 mm
BAA020
Höhe
91.029 mm
BAF016
Breite
5.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation