??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2675850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2675850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
APGTB 2.5 FT 3C/1 DL
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, Количество соединений: 3
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4050118716689
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
3
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.008 kg
BAB577
depth
36.200 mm
BAA020
height
65.635 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation