??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2675750000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2675750000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APGTB 1.5 FT 4C/2 DL BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbare Klemme, steckbar, PUSH IN, blau, 1.5, 1.5 mm², 17.5 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für Steckverbindungen.
GTIN
4050118716344
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.007 kg
BAB577
Tiefe
33.400 mm
BAA020
Höhe
79.375 mm
BAF016
Breite
3.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation