??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2674570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2674570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
S3C 2.5 PE
DESCSHORT
Description short
Клемма защ. заземления (PE) SNAP IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, зеленый/желтый, зеленый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4064675266426
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
3
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
green-yellow
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.014 kg
BAB577
depth
37.65 mm
BAA020
height
70.988 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation