??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2669130000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2669130000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEB ITB 16 BB BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, blau, gerastet
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4064675266365
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraublos
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.020 kg
BAB577
Tiefe
52.826 mm
BAA020
Höhe
91.143 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation