??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2668780000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2668780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP ITB 2.5 BB 2C
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) Темно-бежевый, Высота: 62.64 mm, Ширина: 2.1 mm, V-0, Материал Wemid
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
4064675030409
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
62.638 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation