??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2664680000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2664680000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC DSUB 15 TOS M3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 90°, 180°, 270°
DESCLONG
Langbeschreibung
D-Sub-Steckverbinder für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.
GTIN
4050118786644
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.0635 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation