??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2663400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2663400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 50/70N/2
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 2, Raster w mm: 20.00, Izolowany: Tak, 150 A, pomarańczowy
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4064675266198
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
20 mm
AAF726
rated current
150 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.033 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation