??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2663190000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2663190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-FC-SFP-CAB-DB
DESCSHORT
Description short
Carcasas prefabricadas, Marco único, Tapa de plástico, Enclavable con llave de armario (bloqueo Daimler) Color: Negro (similar a RAL 9005) IP65, cerrado
DESCLONG
Description long
Carcasa de componentes con múltiples funciones en un solo marco. La carcasa prefabricada es fácil de instalar y se puede equipar con una amplia gama de módulos de datos, señal y potencia. La carcasa compacta ofrece resistencia a los golpes y cumple con los requisitos de la clase de protección IP 65. También se puede equipar con un candado y la llave correspondiente.
GTIN
4050118740998
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.323 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation