??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2663090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2663090000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOP 24-230VUC 230VAC1A ED2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 24...230 V UC ±10 %, Gleichrichter, 24...240 V AC, 1 A, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118697988
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
1 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
240 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
24 V
AAF703
max. Eingangsspannung
253 V
AAF704
min. Eingangsspannung
21.600 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; UKCA
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Triac
AAF040
Masse
0.034 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation