??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2663070000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2663070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOP 24-230VUC 48VDC0,1A ED2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 24...230 V UC ±10 %, Gleichrichter 3...48 V DC, 100 mA, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118698008
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF703
max. Eingangsspannung
253 V
AAF704
min. Eingangsspannung
21.600 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Transistor
AAF040
Masse
0.035 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation