??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2662990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2662990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOS 24-230VUC 24VDC5A ED2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 24...230 V UC ±10 %, Gleichrichter, 3...33 V DC, 5 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118698084
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
5 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
33 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF703
max. Eingangsspannung
253 V
AAF704
min. Eingangsspannung
21.600 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; UKCA
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.600 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.060 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation