??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2661290000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2661290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEB 35 SCL/1 V0 GY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, lichtgrau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4050118702170
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
lichtgrau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraublos
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.006 kg
BAB577
Tiefe
35.95 mm
BAA020
Höhe
52.66 mm
BAF016
Breite
6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation