??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2660200145
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200145
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBx HS 405022 S4B1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 500 x 400 x 220 mm, gebürstet, Flanschplatte: Ja, unten, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
6944169814075
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
13 kg
BAB577
Tiefe
238.9 mm
BAA020
Höhe
410.25 mm
BAF016
Breite
523.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation