??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2660200130
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200130
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 302620 S4B1
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 260 x 300 x 200 mm, element szczotkowany, Płytka kołnierzowa: Tak, na dole, Śruby sześciokątne, rowkowe M6 (SW10) + zawiasy
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
6944169813924
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
6.400 kg
BAB577
depth
217.1 mm
BAA020
height
310.25 mm
BAF016
width
283.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation