??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2660200130
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200130
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 302620 S4B1
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 260 x 300 x 200 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, Vis à tête fendue six pans M6 SW10 + charnières
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
6944169813924
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
6.400 kg
BAB577
depth
217.1 mm
BAA020
height
310.25 mm
BAF016
width
283.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D