??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2660200087
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200087
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx HS 263020 S2B0
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 300 x 260 x 200 mm, зачищенный щеткой, Фланцевая пластина: Нет, Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
6944169813498
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
260 mm
BAB577
depth
200 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
300 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.900 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation