??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2660200065
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200065
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 504030 S4B1
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 400 x 500 x 300 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, Attache quart de tour avec panneton  double
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
6944169813276
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
500 mm
BAB577
depth
300 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF016
width
400 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
15 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D