??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2660200061
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200061
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 403020 S4B1
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 300 x 400 x 200 mm, element szczotkowany, Płytka kołnierzowa: Tak, na dole, Zamek ćwierćobrotowy z wkładką na klucz dwupiórowy
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
6944169813238
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
400 mm
BAB577
depth
200 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF016
width
300 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
8.500 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation