??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2660200046
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200046
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 262620 S4B1
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 260 x 260 x 200 mm, spazzolato, Piastra a flangia: Sì, sotto, Chiusura a un quarto di giro con inserto a doppia punta
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
6944169813139
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
260 mm
BAB577
depth
200 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF016
width
260 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.800 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation