??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2660200046
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200046
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 262620 S4B1
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 260 x 260 x 200 mm, cepillado, Placa de fijación: Sí, inferior, Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de punta doble
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
6944169813139
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
260 mm
BAB577
depth
200 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF016
width
260 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.800 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation