??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2660200046
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200046
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBx QL 262620 S4B1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 260 x 260 x 200 mm, gebürstet, Flanschplatte: Ja, unten, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
6944169813139
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
260 mm
BAB577
Tiefe
200 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF016
Breite
260 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
5.800 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation