??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2660200037
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200037
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 383821 S2B0
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 380 x 380 x 210 mm, зачищенный щеткой, Фланцевая пластина: Нет, Крепежный элемент с поворотом на четверть оборота с вставкой с двумя бородками
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
6944169813061
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
9.200 kg
BAB577
depth
215.5 mm
BAA020
height
380 mm
BAF016
width
403.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation