??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2660200037
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200037
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 383821 S2B0
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 380 x 380 x 210 mm, brossé, Plaque de presse-étoupes: Non, Attache quart de tour avec panneton  double
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
6944169813061
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
9.200 kg
BAB577
depth
215.5 mm
BAA020
height
380 mm
BAF016
width
403.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D