??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2660200026
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200026
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 504030 S2B1
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 400 x 500 x 300 mm, зачищенный щеткой, Фланцевая пластина: Да, снизу, Крепежный элемент с поворотом на четверть оборота с вставкой с двумя бородками
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
6944169812958
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
500 mm
BAB577
depth
300 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
400 mm
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
15 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation