??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2660200020
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200020
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 403015 S2B0
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 300 x 400 x 150 mm, element szczotkowany, Płytka kołnierzowa: Nie, Zamek ćwierćobrotowy z wkładką na klucz dwupiórowy
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
6944169812897
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
6.900 kg
BAB577
depth
155.5 mm
BAA020
height
400 mm
BAF016
width
323.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation