??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2660200020
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2660200020
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBx QL 403015 S2B0
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 300 x 400 x 150 mm, cepillado, Placa de fijación: No, Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de punta doble
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
6944169812897
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
6.900 kg
BAB577
depth
155.5 mm
BAA020
height
400 mm
BAF016
width
323.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation