??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2659950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2659950000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Защита от перенапряжения, Тип II, Низковольтная сеть: TT только для N-PE, Переменный ток, 230 V
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4050118679397
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAF040
Mass
0.070 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation