??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2659950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2659950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Überspannungsschutz, Typ II, Netzform: TT nur für N-PE, AC, 230 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4050118679397
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI847
Nennspannung (bei AC)
230 V
AAF040
Masse
0.070 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363090
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation