??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2659720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2659720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP ENC BS 113 2C
DESCSHORT
Description short
Plastový kryt, FieldPower®, 191 x 191 x 113 mm, Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny, neošetřené, černá
DESCLONG
Description long
Plastové pouzdro pro elektrická, elektromechanická a pneumatická zařízení a pro PCB. Vhodné k použití v mechanicky a chemicky náročných prostředích. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
4050118703238
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB681
suitable for metric installation
No
AAB770
ventilation door present
No
AAC054
Mounting plate adjustable in depth
No
AAC218
EMC design present
No
AAC265
back door present
No
AAM117
glazed door present
No
AAM354
tackable possible
No
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA351
color
black
BAB664
material
Polycarbonate (PC)
BAF634
Material
Material combinations
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP65
AAF040
Mass
0.424 kg
BAB577
depth
125 mm
BAA020
height
191 mm
BAF016
width
191 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation