??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2659690000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2659690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-FBC-EC-ECO
DESCSHORT
Description short
Соединитель полевой шины (ввод-вывод) PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, от системной шины, 0 °C ... +50 °C
DESCLONG
Description long
Соединитель полевой шины – это интерфейс, соединяющий системную шину и протокол полевой шины. Он используется для подачи питания к модулям ввода-вывода.
GTIN
4050118674064
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.247 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation