??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2659690000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2659690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-FBC-EC-ECO
DESCSHORT
Description short
Accoppiatore bus di campo (I/O) PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, tramite il bus di sistema, 0 °C ... +50 °C
DESCLONG
Description long
L'accoppiatore bus di campo è l'interfaccia tra il sistema bus e un protocollo bus di campo. È usato per fornire alimentazione ai moduli I/O.
GTIN
4050118674064
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.247 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation