??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2652320000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2652320000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE BP 4MM PA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeltülle geschlitzte (Kabeleinführungssystem) 4 mm, 4 mm, -40 °C, 120 °C, Polyamid, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
GTIN
4050118662443
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB707
Gesamthöhe
12 mm
BAC255
Farbe
weiß
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation