??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2638070000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2638070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF MB
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Защита от перенапряжения, Без тока утечки, С дистанционным контактом, Тип I + II, Низковольтная сеть: TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N, I, II, III, IV, 3-фазный 230/400 В, 230 V
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4050118679496
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
4 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
AAP898
construction size
8 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
1.079 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation