??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2637340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2637340000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC MPN 3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modul für Industriesteckverbinder (Pneumatik) Stift, Buchse, Schlauchdurchmesser innen, min.: 1.6 mm, Schlauchdurchmesser innen, max.: 4 mm, Polzahl: 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Modul zur Montage im Modulrahmen (ohne Kontakte) zur Druckluftübertragung
GTIN
4050118765823
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 80 °C °C
AAT080
Polzahl
3
AAZ506
Anzahl der Modulplätze
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAI539
Innendurchmesser des Schlauches
4 mm
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
32.600 mm
BAA020
Höhe
34 mm
BAF016
Breite
14.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation