??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2637320000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2637320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MPN 2
DESCSHORT
Description short
Module pour les connecteurs industriels (pneumatique) Mâle, Femelle, Diamètre intérieur de tuyau, mini.: 6 mm, Diamètre intérieur de tuyau, maxi.: 6 mm, Nombre de pôles: 2
DESCLONG
Description long
Module pour le montage dans le cadre du module (sans contacts) pour diffuser l'air comprimé
GTIN
4050118767520
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 80 °C °C
AAT080
Pole number
2
AAZ506
number of module positions
1
BAC140
Combustibility class
V0
BAI539
Internal diameter of the hose
6 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
32.600 mm
BAA020
height
34 mm
BAF016
width
14.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Aperçus & Génération 3D