??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2635560000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2635560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AAM 4 YE FLASH
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 6.00, Caractères imprimés: Flash, jaune
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118674507
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
5.8 mm
BAA020
height
10 mm
BAF016
width
6.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D