??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2635520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2635520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AAM 1.5 YE FLASH
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, giallo, Passo in mm: 3.50, Caratteri stampati: Flash, Larghezza: 3.5 mm, Posizione verticale: 6.2 mm
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
4050118674088
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
3.500 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
4.8 mm
BAA020
height
6.2 mm
BAF016
width
3.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation